Self-Lube® - Soportes Self-Lube®

Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Temperatura
- Desalineación
Industrias
- Agrícola
- Cementera
- Industria de la construcción
- Ventiladores y Sopladores
- Alimentación y Embotellado
- Manejo de Materiales
- Embalaje
- Papeleras
- Impresión
- Industria de la Minería
- Acero y No-ferrosas
- Téxtil y Cuero
- Servicios
Características del producto
- Amplio rango de soportes de fundición y de acero prensado (15 combinaciones).*
- Insertos – 3 tipos de fijación y 2 longitudes del anillo interior disponibles.*
- Tres tipos de sellados distintos.
- Protectores de acero para insertos de diámetros hasta 60mm.
- Todos los soportes de fundición incorporan sistema de relubricación .
* Para ver todas las opciones consultar el catálogo Self-Lube®
Beneficios
- Coste reducido, facilidad de ensamblaje – Las unidades pueden ser reengrasadas.
- Puede ser ensamblado en gran variedad de aplicaciones industriales.
- Fijación del eje garantizada para todo el rango de velocidades, cargas y vibraciones.
- Sellado efectivo para todas las condiciones y aplicaciones.
- Protección de seguridad para los extremos del eje en rotación.
Compartir