Insertos con Sellado de Triple Labio

Los Insertos con Sellados de Triple Labio de NSK son perfectos para aplicaciones en las que los rodamientos están expuestos al polvo y la contaminación del agua.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Industria de la construcción
- Alimentación y Embotellado
- Manejo de Materiales
- Embalaje
- Téxtil y Cuero
- Servicios
Características del producto
- Caucho de nitrilo de triple labio unido al escudo protector de chapa de acero.
- Disponible para fijación con tornillo prisionero y collar excéntrico.
- Gran variedad de tamaños incluyendo opciones imperiales.
- Intercambiable con elementos estándar.
Beneficios
- El rendimiento del sello aumenta la vida del rodamiento.
- Intervalos prolongados de relubricación: reducción de los costes de mantenimiento y aumento de la productividad.
- Implementación sencilla.
- El montaje en el eje con el tornillo de fijación, proporciona mayor resistencia al aflojamiento.
Compartir