Soportes Bipartidos

Los Soportes Bipartidos de NSK ofrecen un alto rendimiento, disponen de una elevada rigidez y son de fácil instalación. Pueden ser equipados con rodamientos de rodillos esféricos de NSK, de alta capacidad de carga, jaulas de alta resistencia y reducción de la temperatura de trabajo.
Los soportes bipartidos se fabrican de hierro fundido de alta resistencia, pero también están disponibles en grafito esferoidal, hierro o acero fundido. Los bloques están hechos para ser re-lubricados con aceite o grasa.
Características y beneficios del producto:
- Alta rigidez (minimiza la deformación del asiento del rodamiento)
- Ensamblaje sencillo y cómodo. El diseño de los soportes bipartidos permite un fácil montaje y desmontaje de ejes pre-montados
- Opciones de sellado: Incluyen sellos de anillo en V, sellos de laberinto o sellos tipo TACK resistentes.
- Para asegurar la re-lubricación del rodamiento a pesar de su orientación, los soportes disponen de diferentes agujeros de lubricación
- El alojamiento se suministra con anillos espaciadores para proporcionar holgura axial. Éstos se pueden omitir en el caso de ejes del "extremo libre".
La gama de Soportes Bipartidos de NSK incluye: rodamientos de rodillos esféricos, tapas laterales, sellos, anillos de fijación, manguitos y arandelas.
De clic en este enlace para obtener más detalle de nuestros productos
Compartir