Soportes Bipartidos y Accessorios - Serie SNN

Los Soportes Bipartidos de alto rendimiento de la serie SNN ofrecen diferentes soluciones técnicas para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Los componentes son de fácil montaje, desmontaje y mantenimiento. Equipados con rodamientos NSK de alto rendimiento, los soportes bipartidos SNN contribuyen a la reducción de costos.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Ajuste
- Alta Carga
- Lubricación
- Desalineación
Industrias
- Cementera
- Ventiladores y Sopladores
- Transmisión Industrial
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Esquinas sólidas en la base para los tornillos de fijación
- Superficie libre para orificios de drenaje
- Orificio roscado para engrasador
- Guías para orificios adicionales
- Base con forma cuadrada y marcas centrales para facilitar la alineación
- Guías para cuatro tornillos de montaje
Beneficios
- Facilidad de montaje y alineción
- Alta rigidez (minimiza la deformación del asiento del rodamiento)
- Amplio rango de sellados y disposiciones para satisfacer las necesidades de los clientes
- Buena transmisión de calor
- Alojamientos compatibles con rodamientos de doble hilera de bolas de contacto angular o de doble hilera de rodillos esféricos
- Bajos costos de mantenimiento
SNN
511-609
Compartir