Mood 3 Products

Rodamientos con Sensor Integrado

Deep Groove Ball Bearing, Sensor

Los rodamientos con sensor integrado de NSK para maquinaria industrial están sellados de por vida y son rodamientos de bolas de alto rendimiento sin necesidad de mantenimiento y con una resistencia superior al flujo magnético. Los rodamientos del sensor NSK tienen un codificador magnético para detectar la velocidad y la dirección de giro. En comparación con los sensores convencionales montados externamente NSK ofrece rodamientos de sensores compactos que mejoran las oportunidades de reducir la escala de los equipos asociados y simplifican el proceso de montaje.

Descripción de la Condición

  • Ambientes Arduos
  • Contaminación
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura

Industrias

  • Motores Eléctricos
  • Manejo de Materiales

Características del producto

  • Rodamiento rígido de bolas sellado.
  • Unidades compactas.
  • 2 canales, 64 pulsos/rotación.

Beneficios

  • Funcionamiento bajo flujo magnético externo.
  • Dos veces más resistente al flujo magnético a través de los sensores convencionales.
  • Detecta simultáneamente la velocidad y la dirección de rotación.
  • Contribuye a reducir los diseños de los equipos.
  • Simplifica el proceso de montaje.