Mood 3 Products

Rodamiento para la Transmisión con Soporte

Deep Groove Ball Bearing, Reatainer Plate

Los rodamientos para la transmisión con soporte de NSK permiten un montaje óptimo en la transmisión del vehículo. Se garantiza una alineación perfecta entre los orificios de la placa y la caja de cambios mediante la rotación de la placa sobre el anillo exterior del rodamiento. Este mecanismo de clip altamente desarrollado permite una rotación más suave sobre los productos convencionales utilizando tecnología de estaqueado.

Descripción de la Condición

Industrias

Características del producto

  • El soporte se retiene en el rodamiento utilizando un mecanismo de clip especial y un anillo elástico.
  • Los soportes están disponibles en varias formas y número de agujeros, dependiendo del diseño de la aplicación y especificaciones.

Beneficios

  • Rotación del soporte sobre el anillo exterior del rodamiento para permitir la alineación entre los orificios del soporte y la caja de cambios.
  • Una rotación más suave del rodamiento en el soporte que utiliza tecnología de estacionamiento.
  • Soporta cargas axiales cíclicas generadas por las mallas de engranajes.
  • Inserción de los pernos desde la parte trasera de la carcasa de la caja de cambios.
TM305a4(…) + X582-5
Mostrar Descripción
Descripción
TM305a4(…) Tipo de Rodamiento
+
X582-5 Placa de retención