Rodamientos de Rodillos Cilíndricos
Vista general

Los rodamientos de rodillos cilíndricos (CRB) tienen una estructura simple de rodillos cilíndricos en contacto lineal con las pistas de rodadura. Ofrecen una gran capacidad de carga bajo cargas principalmente radiales. La baja fricción entre los rodillos y las nervaduras del anillo hace que estos rodamientos sean adecuados para la rotación a alta velocidad.
Los rodamientos de una hilera se designan como NU, NJ, NUP, N o NF, mientras que los rodamientos de dos hileras se designan como NNU o NN, dependiendo de si se utilizan nervaduras laterales. Todos los tipos permiten separar los anillos interior y exterior.
Algunos CRB utilizados como rodamientos de extremo libre no tienen bordes para que los anillos puedan moverse axialmente uno respecto al otro. Cuando el anillo interior o exterior tiene nervaduras en ambos lados y el otro anillo tiene una nervadura en un lado, estos rodamientos pueden soportar cierta carga axial en una dirección.
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de dos hileras tienen una elevada rigidez radial y se utilizan principalmente para los ejes principales de las máquinas herramienta de precisión. Las jaulas suelen ser de acero prensado o latón mecanizado, pero en algunos modelos se utilizan jaulas de resina de poliamida moldeada. NSK ofrece una gran variedad de tipos de CRB para adaptarse a sus necesidades.

Tipos de Rodamientos de Cilindros
- NU, N, NNU, NN: Adecuado como rodamientos de extremo libre.
- NJ, NF: Pueden sostener cargas axiales limitadas en una dirección.
- NH, NUP: Adecuadas como rodamientos de extremo-fijo. Los tipos NH son comparados con los tipo NJ -CRB con un tipo HJ- con collarín de empuje en forma de L.
Compartir