Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de Alta Precisión - APTSURF & NSKHPS

Cylindrical Roller Bearing

APTSURF es el resultado de la optimización de los rodamientos.  La combinación de NSKHPS y APTSURF da como resultado un aumento de la vida del 60% con una reducción del 55% de la vibración RMS.

Descripción de la Condición

  • Ajuste
  • Alta Precisión
  • Vibración

Industrias

  • Máquina Herramienta
  • Papeleras
  • Impresión
  • Semiconductores

Características del producto

  • Optimización del diseño interno
  • Aumento de la precisión de la pista de rodadura, la forma del rodillo y la dimensión
  • Rugosidad de la superficie

Beneficios

  • 60% aumento de la vida
  • Reducción del RMS (valor cuadrático medio) del 55%
NN 30 17   TB KR E44 CC0 P4
Mostrar Descripción
Descripción
NN Tipo de Rodamiento
30 Dimensón
17 Código del Anillo Interior
Código Interno
TB Jaula
KR Anillo Interior Cónico
E44 Aqujero de Lubricación
CC0 Juego Radial
P4 Grado de Precisión