Rodamiento de Rodillos Cilíndricos para grandes cajas de cambios - Capacidad de carga elevada

Los Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de alta capacidad de carga fueron diseñados para aplicaciones como cajas de engranajes en maquinaria industrial grande incluyendo generadores de energía eólica y equipos de minería. Debido a su mayor capacidad de carga, logran una vida más larga en condiciones severas.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Carga
Industrias
- Generación de Energía
- Industria de la Minería
Características del producto
- Número de rodillos aumentado
- Jaula de Latón
- Diseño optimizado a partir del análisis de elementos finitos
- Intercambiable con el rodamiento estándar
- Combine con otras características: material STF (Super Tough), recubrimiento de óxido negro (Black Oxide)
Beneficios
- Mayor vida de fatiga
- Mayor capacidad de carga
- Reducción del estrés debido a la optimización del diseño de la jaula
Compartir