Mood 3 Products

Rodamientos de Tipo Completo de Rodillos Cilíndricos con Sellado

CRB

Los Rodamientos de Tipo Completo de Rodillos Cilíndricos con Sellados de NSK para poleas de grúa cuentan con sellos de alto rendimiento, un recubrimiento de fosfato altamente resistente a la corrosión y un número menor de piezas para mejorar el rendimiento de costes.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Lubricación

Industrias

  • Industria de la construcción
  • Manejo de Materiales
  • Industria de la Minería
  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Sellos de contacto mejorados.
  • Alta capacidad de carga
  • Recubrimiento de fosfato altamente resistente a la corrosión.
  • Re-lubricación más fácil.
  • Orificios de re-lubricación internos y externos.
  • Rodamientos pregrabados con grasa de litio.
  • Pueden ser ajustados con anillos de fijación DIN 471.

Beneficios

  • Los sellos de contacto previenen el ingreso de partículas extrañas o de agua.
  • Mayor capacidad radial y axial.
  • Agujeros de re-lubricación para un fácil mantenimiento y reabastecimiento de grasa.
  • Se puede utilizar en ambientes externos debido al revestimiento.
  • Se puede aplicar un anillo de fijación (DIN 471) al anillo externo.
RS-50xx DS E7 NA S5 C3
Mostrar Descripción
Descripción
RS-50xx Número Básico
DS Sellado
E7 Ranura de Lubricació en Superficies Externas
NA Cumplimiento de la Normativa DIN 471
S5 Tratamiento superficial de fosfato
C3 Juego radial interno