Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos -Serie EM

Cylindrical Roller Bearing, EM, 2Comp, open

La serie de rodamientos de rodillos cilíndricos EM de NSK cuentan con altas capacidades de carga, funcionamiento silencioso con jaula de una pieza resistente a la maquinada de precisión, ideal para todas las aplicaciones industriales.

Descripción de la Condición

  • Alta Precisión
  • Alta Carga
  • Baja Rumorosidad
  • Vibración

Industrias

  • Industria de la construcción
  • Ventiladores y Sopladores
  • Máquina Herramienta
  • Manejo de Materiales
  • Papeleras
  • Petroquímica
  • Transmisión Industrial
  • Industria de la Minería
  • Acero y No-ferrosas
  • Servicios
  • Industria de turbinas eólicas

Características del producto

  • Diseño interno cual aumenta la capacidad de carga.
  • Jaula de latón de alta resistencia y resistente al desgaste.
  • El perfil especial de la caja de la jaula proporciona una guía precisa del rodillo.
  • Las grandes esquinas del bolsillo de la jaula alivian las concentraciones de tensión en la jaula.
  • Generación reducida de la carga del borde debido a la corona especial del rodillo.
  • Dimensiones compatibles con ISO.

Beneficios

  • Durabilidad superior al doble de un rodamiento estándar.
  • La alta resistencia de la jaula brinda un buen rendimiento en equipos vibradores.
  • Mejora de la grasa y el flujo de aceite en los bolsillos de la jaula.
  • Operación silenciosa de bajo ruido.
  • 30% más de carga en comparación con los rodamientos convencionales.