Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos - Serie EMM-VS

Cylindrical Roller Bearing, EM, 2Comp, open

La serie EMM-VS  de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de NSK para equipos vibratorios ofrece una alta capacidad de carga. Construida con una innovadora jaula de latón mecanizada con guía exterior y un rodamiento especial de esta serie, acomoda cargas pesadas y desalineación.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga
  • Vibración

Industrias

  • Manejo de Materiales
  • Industria de la Minería
  • Servicios

Características del producto

  • Jaula de latón de alta resistencia y resistente al desgaste.
  • La jaula de una pieza proporciona mayor resistencia en condiciones de vibración.
  • El perfilado especial de la caja de la jaula ayuda a los rodillos guía.
  • Las grandes esquinas del bolsillo de la jaula alivian las concentraciones de tensión en la jaula.
  • Generación reducida de la carga del borde debido a la corona especial del rodillo.
  • Dimensiones estándar segun ISO.

Beneficios

  • Mayor resistencia de la jaula mejora la rigidez.
  • Flujo mejorado de grasa y aceite en los bolsillos de la jaula.
  • Dispersión de lubricante mejorada reduce el ruido.
  • 30% más de carga en comparación con los rodamientos convencionales.
  • Hasta el doble de la vida del rodamiento.