Rodamiento de Cuatro Hileras de Rodillos Cilíndricos con Jaula Reforzada

Los Rodamientos de NSK de Cuatro Hileras de Rodillos Cilíndricos con Jaula Reforzada han sido diseñados para evitar el agrietamiento de los rodillos generados por cargas de laminado extremadamente pesadas.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Jaula reforzada con rodillos sólidos.
- Alta capacidad de carga.
- Mayor precisión de rotación.
- El STF o WTF ™ de acero especial de NSK está disponible.
Beneficios
- La jaula reforzada previene el agrietamiento de lo rodillos.
- Mayor fiabilidad en condiciones extremas de funcionamiento.
Compartir