Rodamientos de Rodillos Cilíndricos para Sets de Rueda de Ferrocarril

Las principales ventajas de los Rodamientos de Rodillos Cilíndricos son su capacidad de alta velocidad, fácil mantenimiento y la capacidad de permitir o restringir el movimiento axial. Los Rodamientos de Rodillos Cilíndricos tienen un diámetro exterior más pequeño y un peso inferior que los Rodamientos de Rodillos Cónicos o Esféricos para la misma capacidad de carga. Permiten la configuración libre de su juego axial.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
Industrias
- Ferroviaria
Características del producto
- Puede permitir o restringir el movimiento axial.
- Experiencias de trenes de alta velocidad y trenes de cercanías en Japón.
Beneficios
- Capacidad de alta velocidad debido al menor coeficiente de fricción.
- Fácil desmontaje para inspección y mantenimiento.
- Permitir el ajuste libre de su juego axial.
- Mejora del acabado superficial de los caminos de rodadura.
- Variaciones del sello disponibles.
- Variaciones dimensionales disponibles.
Compartir