Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos con Anillos Autoalineantes

Cylindrical Roller Bearing, aligning rings, cut

Rodamientos NSK de Rodillos Cilíndricos con Anillos Auto-Alineantes para la posición de no localización de máquinas de fundición continua en trabajos de Hierro y Acero son un rodamiento altamente funcional y muy especializado.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga
  • Desalineación

Industrias

  • Petróleo y Gas
  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Anillos de alineación.
  • Jaula de manejo fácil.
  • Rodamientos completos de rodillos con alta capacidad de carga.
  • Libre de problemas de desgaste en comparación con los rodamientos de rodillos esféricos.
  • Disponible con sellos y jaula.
  • Disponible con o sin agujeros de grasa.

Beneficios

  • Previene los problemas de desgaste relacionados con el deslizamiento diferencial.
  • Incorpora la capacidad de alineación:

    - El anillo de alineación tolera desalineaciones importantes y deflexión del eje del rodillo, minimizando los efectos de la carga del borde.

  • Permite la expansión térmica axial sin restricciones del eje del rodillo (lado libre):

    - Elimina el desgaste de la superficie del orificio del estrangulador.

    - Ninguna carga axial inesperada.