Rodamientos de Rodillos Cilíndricos NSKHPS

La serie NSKHPS de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos para Maquinaria Industrial ofrecen cuatro tipos de jaulas para varias aplicaciones de propósito general. La vida útil de los rodamientos ha aumentado hasta un 60% en comparación con los rodamientos convencionales. Los rodamientos de la serie NSKHPS contribuyen a reducir los costos de mantenimiento y facilitan la reducción de escala de los equipos relacionados.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Temperatura
Industrias
- Motores Eléctricos
- Ventiladores y Sopladores
- Petróleo y Gas
- Papeleras
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Disponible con 4 jaulas diferentes:
- Jaula de acero prensada.
- Jaula de latón mecanizada.
- Jaula de resina de poliamida.
- Jaula de resina L-PPS.
Beneficios
- Aumento de la vida útil hasta un 60%.
- Diseño interno optimizado.
- Reducción del costo de mantenimiento
- Reducción del tamaño del equipo relacionado.
Compartir