Mood 3 Products

NSKHPS Rodamientos de Rodillos Cilíndricos Grandes

Cylindrical Roller Bearing, EM, 2Comp, open

NSK ha desarrollado aún más su gama de rodamientos NSKHPS para incluir rodamientos de rodillos cilíndricos grandes (OD 180-400 mm).
Estos rodamientos ha logrado una vida de fatiga más larga de 2 veces con un 23% más de capacidad de carga básica en comparación con los productos convencionales. El desalineamiento permisible es 4' que es 2 veces más grande que convencional.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga

Industrias

  • Papeleras
  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Alta fiabilidad.
  • Alto rendimiento.

Beneficios

  • Vida de fatiga de 2 veces más larga.
  • 23% mayor capacidad de carga.
  • El desalineamiento admisible es 4'.
NU3 08 EM C3
Mostrar Descripción
Descripción
NU3 Rodamiento
08 Diámetro Interior
EM Diseño Interno EM: Extra capacidad de Carga - Jaula de Bronce
C3 Juego Radial Interno