Mood 3 Products

Rodamientos para Equipos de Sinterización

Cylindrical Roller Bearing, double-row, sealed-clean, open

Los rodamientos NSK ensamblados en los equipos de sinterización son rodamientos altamente funcionales y especializados que garantizan una alta fiabilidad y una larga vida útil y garantizan un funcionamiento estable, reduciendo al mismo tiempo los costes de mantenimiento.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Lubricación

Industrias

  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Sello de contacto especialmente diseñado con mayor capacidad de sellado.
  • Los rodamientos de rodillos de complemento completo proporcionan una alta capacidad de carga.
  • Geometría interna, anillo externo más grueso (para rodillos interiores), rodamientos de rodillos cónicos para ruedas y rodamientos de rodillos cilíndricos para rodillos interiores.

Beneficios

  • Para Ruedas
  • Nuevo diseño prolonga la vida útil hasta 3 veces más.
  • El diseño de una sola pieza con anillo de fijación facilita el manejo y el montaje.
  • Grasa lubricada con un excelente rendimiento en altas temperaturas mientras resistente a la presión.
  • Para Rodillos Internos

  • Alta capacidad de carga (anillo externo más grueso para mejorar su resistencia).
  • Capacidad de carga axial mejorada.
  • El sello de contacto garantiza un alto rendimiento de sellado.