Rodamientos de Agujas

Vista previa

Needle Roller Bearing

Los rodamientos de agujas se clasifican como radiales o axiales en función de la dirección de la carga que soportan. Los rodillos de agujas son de tres a diez veces más largos que su diámetro y presentan una capacidad de carga radial relativamente grande.

Entre las aplicaciones que utilizan rodamientos de agujas se incluyen las transmisiones de automóviles o los compresores de aire acondicionado.

 

Características y Ventajas del Producto:

  • La gama incluye opciones macizas, de casquillo estirado o de jaula y rodillo 
  • El acero ultralimpio de alta calidad prolonga la vida útil de los rodamientos hasta un 80 %.

La gama de Rodamientos de Rodillos de Agujas de NSK incluye: Rodamientos de agujas de empuje, casquillos de agujas y más.


Productos


Catálogos