Casquillo de Agujas

Los casquillos de agujas de NSK cuentan con jaula o un complemento completo de rodillos con una estructura única del anillo exterior que rodea axialmente a los rodillos. Esto rodamientos fáciles de montar ofrecen el anillo exterior más delgado de todos los rodamientos de rodillos, al mismo tiempo que una capacidad de carga alga, velocidades limite altas, y alta resistencia al desgaste. El acero aleado cuidadosamente seleccionado permite conseguir capacidades de carga alta, y el endurecimiento superficial de las jaulas ayuda a que los rodamientos superen condiciones severas.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Baja temperatura
- Invertir la Rotación
Industrias
- Automotriz
- Transmisión Industrial
- Impresión
Características del producto
- Altura transversal del anillo exterior pequeña permitiendo redimensionamiento y diseños ahorrando espacio
- Bajo coste, diseño fácil de usar
- Capacidad de carga y velocidades alta; los modelos con jaula soportan altas velocidades mientras que los de complemento completo soportan altas cargas
Beneficios
- Ahorro de costes ya que estos rodamientos se pueden montar con interferencia. No es necesario montar anillos de presión, collares, o apoyo en alojamiento para fijar en dirección axia
Compartir