Rodamientos de Rodillos Esféricos
Vista previa

Los rodamientos de rodillos esféricos están disponibles en los tipos EA, C, CD y CA, diseñados para una gran capacidad de carga. Los tipos EA, C y CD tienen jaulas de acero prensado, mientras que el CA utiliza jaulas de latón mecanizado. Todos los tipos EA son rodamientos estándar de alto rendimiento de la serie NSKHPS.
Los rodamientos de la serie NSKHPS tienen una capacidad de carga especialmente elevada, altas velocidades límite y un excelente rendimiento a temperaturas de hasta 200°C.
Las designaciones con el sufijo «E4» tienen una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior. Dado que la profundidad de la ranura de aceite en estos rodamientos es limitada, recomendamos utilizar también una ranura de aceite en el agujero del soporte.

Características
- Auto alineables El rodamiento compensa automáticamente la desviación del centro del eje y la flexión del alojamiento o del eje, evitando que se aplique una fuerza excesiva sobre él.
- Soporte para todo tipo de cargas Los rodamientos de rodillos esféricos sostienen cargas radiales, cargas axiales en ambas direcciones, y cargas combinadas.
- Para extremos-libres o extremo-fijo
Usos
- Grandes cargas Adecuado para equipamiento que se enfrenta a grandes cargas radiales, cargas pesadas y caras de impacto
- Equipos de minería (pulverizadoras, cribas vibratorias, transportadores, etc.), cajas de engranajes, precalentadores de aire, extrusoras, separadores centrífugos, maquinaria de construcción, maquinaria siderúrgica, máquinas de fabricación de papel
Herramientas Técnicas
- Herramientas Técnicas, Avance Catálogos (5)
- No: Guía de Reemplazo Rodamientos y Componentes Lineales (en Inglés) Guía de Reemplazo Rodamientos y Componentes Lineales (en Inglés)
- No: Rodamientos para Maquinaria Industrial (en Inglés)
- No: Rodamientos Súper TF y Hi-TF (en Inglés)
- Rodamientos Súper TF y Hi-TF (en Inglés)
- No: Rodamientos Molded Oil (en Inglés)
- Rodamientos Molded Oil (en Inglés)
- No: NSKHPS Rodamientos de Rodillo Esférico - Serie de Alto Rendimiento
Compartir