Mood 3 Products

Rodamientos Ensamblados con Alojamiento

Spherical Roller Bearing

Los rodamientos ensamblados con alojamiento están pensados para fabricantes de Cribas Vibratorias. Estos conjuntos, hechos a medida con alojamientos extremadamente resistentes y rodamientos específicos para aplicaciones con vibraciones, reducen las exigencias del diseño de los alojamientos interiores y facilitan el subensamblaje. La facilidad de ensamblaje e instalación contribuyen a la reducción de costes.

Descripción de la Condición

  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Alta Carga
  • Baja Rumorosidad
  • Lubricación
  • Vibración

Industrias

  • Agrícola
  • Industria de la construcción
  • Industria de la Minería

Características del producto

  • Alojamientos fabricados según las necesidades del cliente.
  • Alojamientos de fundición SG de alta resistencia.
  • Rodamientos para aplicaciones vibratorias CAM-VS.
  • Laberinto y sellos de contacto.
  • Pre-engrasado y listo para adaptarse a las características de ubicación del rodamiento.

Beneficios

  • Nivel de vibración y ruido reducido 50-60%.
  • El montaje integrado reduce la necesidad de volver a trabajar los diseños en casa.
  • Mayor resistencia a la fatiga contra vibraciones y cargas de choque, desgaste y corrosión.
  • La facilidad de instalación y los beneficios reducen los costos internos de los fabricantes.
  • Potencial de re-grasa.
SX 162
Mostrar Descripción
Descripción
SX Ensamblaje Especial
162 Número Plano