Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS

Spherical Roller Bearing, brass cage, 27 rollers

Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son rodamientos de tecnología de materiales de vanguardia, adecuados para altas velocidades y cargas elevadas. El equipo permite la reducción de tamaño y son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles con jaula de acero o de latón.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura
  • Desalineación

Industrias

  • Ventiladores y Sopladores
  • Alimentación y Embotellado
  • Bombas y compresores
  • Manejo de Materiales
  • Papeleras
  • Industria de la Minería
  • Goma y Plástico
  • Acero y No-ferrosas
  • Servicios

Características del producto

  • El Rodamiento de Rodillos Esféricos de Mayor Capacidad de Carga.
  • Diseño óptimo de conductos y acabado superficial.
  • Diseño de jaula de latón (CAM) o jaula de acero reforzada (EA).
  • Acero Z de NSK de Alta Pureza y Resistencia.
  • Estabilidad de la temperatura: hasta 200°C.
  • Diámetro de 40mm a 260mm de agujero interior.

Beneficios

  • Hasta 2 veces la vida operativa.
  • Velocidad límite hasta un 20% más alta.
  • Capacidad de carga dinámica: 25% más alta.
  • Mejora de la productividad reduce el coste de mantenimiento.
  • Alta capacidad de carga permite reducir el tamaño.
232 36 CA M K E4 C3 S11 *H*
Mostrar Descripción
Descripción
232 Serie del Rodamiento
36 Diámetro Interno
CA Diseño Interno
M Jaula
K Diseño de los Anillos
E4 Diseño de los Anillos
C3 Juego Radial Interno
S11 Especificación Especial
*H* NSKHPS