Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Esféricos - Jaula CAM

Spherical Roller Bearing, brass steel cage, 2Comp

Diseñados específicamente para soportar los difíciles ambientes de trabajo de la industria pesada, los rodamientos de rodillos esféricos con juala CAM están diseñados con una jaula de latón sólido mecanizado con precisión. Altamente resistentes a cargas pesadas o de choque, están diseñados para un rendimiento de alta velocidad y un bajo aumento de la temperatura de funcionamiento.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga
  • Desalineación

Industrias

  • Ventiladores y Sopladores
  • Bombas y compresores
  • Manejo de Materiales
  • Papeleras
  • Generación de Energía
  • Transmisión Industrial
  • Industria de la Minería
  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Jaula de latón solida resistente mecanizada de precisión con bolsillos de rodillos contorneados
  • Los rodillos simétricos conducen a una distribución uniforme de la carga a lo largo de la longitud del rodillo ya una capacidad de carga extendida
  • Capacidad de alineación automática con anillo de guía flotante para optimizar la guía del rodillo y evitar la rotura de la placa
  • Inclinación del rodillo controlado
  • Diámetros exterior hasta 2500 mm
  • Dimensiones estándar ISO
  • Anillo interior cónico también disponible

Beneficios

  • Alta capacidad de carga dinámica y estática
  • Resistente a cargas pesadas o de choque
  • Rendimiento de alta velocidad con bajo aumento de la temperatura de funcionamiento
  • Mejor guía del rodillo y funcionamiento más suave
240 710 CAM E4 C3
Mostrar Descripción
Descripción
240 Tipo de Rodamiento
710 Anillo Interno
CAM Jaula de Bronce de un Cuerpo
E4 Anillo Exterior con Ranura y 4 Agujeros de Lubricación
C3 Juego Radial Interno