Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Esféricos - Sellos Desmontables

Spherical Roller Bearing, detachable seal

La industria de canteras y minería requiere equipos confiables que puedan soportar condiciones duras. Por este motivo, NSK ha desarrollado el primer sello desmontable para rodamientos de rodillos esféricos. El excelente rendimiento del sellado aumenta la vida útil del rodamiento. También permiten una gestión precisa del juego adecuado durante el montaje del rodamiento y evitan la entrada de suciedad en el rodamiento.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Lubricación

Industrias

  • Cementera
  • Industria de la Minería

Características del producto

  • Compatibilidad con los productos convencionales
  • Tecnología de materiales Long-Life de NSK
  • Tecnología de Sellado NSK

Beneficios

  • Elevadas prestaciones de sellado
  • Sellado de rápida fijación mediante tornillos
  • Medición del juego radial durante el ensamblaje
  • 4 veces de incremento de la vida respecto a los rodamientos convencionales
  • Soportan condiciones de trabajo severas
HTF 320 SLE 316 A g DD2 K E4 C3
Mostrar Descripción
Descripción
HTF Acero HiTF
320 Diámetro Interior
SLE Sellado Especial Rodamiento de Rodillos Esféricos
316 Código de Série
A Diseño Interno
g Acero HiFT
DD2 Diseño del Sellado
K Diámetro Interior Cónico
E4 Ranura y Orifios de Engrase
C3 Juego Radial Interno