Rodamientos de Rodillos Esféricos - Serie Silenciosa y Baja Vibración

Series de Rodamientos de Rodillos Esféricos Silenciosos y de Baja Vibración de NSK, diseñados específicamente para ascensores.
Descripción de la Condición
- Baja Rumorosidad
- Vibración
Industrias
- Manejo de Materiales
Características del producto
- Rango reducido de juego radial.
- Rodillos de alta precisión.
- Mejora de la redondez del anillo interior y exterior.
- Mejora de la rugosidad de la superficie de las pistas de anillo interior y exterior.
Beneficios
- El ruido de rotación se redujo significativamente en comparación con los rodamientos convencionales.
- La optimización del juego radial interno del rodamiento reduce el ruido.
- Rodamientos más silencioso que funciona con menos vibraciones.
Compartir