Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Esféricos Sellados

Spherical Roller Bearing

Los Rodamientos de Rodillos Esféricos Sellados de NSK ofrecen un rendimiento y fiabilidad duraderos en condiciones duras y contaminadas para promover un ambiente de trabajo limpio.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Alta Temperatura
  • Lubricación

Industrias

  • Alimentación y Embotellado
  • Manejo de Materiales
  • Papeleras
  • Transmisión Industrial
  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Sello especial de labio con resorte extendido hacia fuera.
  • Varios sellos disponibles incluyendo el sello de caucho de nitruro dependiendo de las necesidades de temperatura.
  • Grasa especial de larga duración: resistente al calor y resistente a la presión.
  • Diseño simétrico de rodillos y canales para evitar problemas de carga de en los bordes.
  • Configuración especial del chaflán para un movimiento axial suave.
  •  

Beneficios

  • El diseño del sello asegura el desalojo del sello con mejor funcionamiento.
  • Los rodillos simétricos funcionan bajo condiciones de alta carga.
  • El diseño del chaflán garantiza un funcionamiento suave.
  • El sello conserva la grasa ofreciendo funcionamiento más largo y eficacia mejorada.
  • Reducción del consumo de grasa.
  • Reducción de las fugas de grasa debido a un sello especial y ambientes de trabajo más limpios.
  • Aumento de los intervalos de mantenimiento - reducción del tiempo de inactividad.
  • Prevención de fallas repentinas debido a líneas de grasa bloqueadas.