Rodamientos de Rodillos Esféricos - Serie TL

Los Rodamientos de Rodillos Esféricos TL (dura y larga vida) de NSK fueron diseñados específicamente para rodillos secadores en máquinas de fabricación de papel que operan bajo temperaturas extremadamente altas.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Temperatura
Industrias
- Papeleras
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Composición química del acero innovadora.
- Pertenece a la serie Tough Technology ™.
- Proceso especial de tratamiento térmico.
- Anillo internos y externos de alta resistencia.
- Mayor resistencia a grietas.
Beneficios
- Mayor resistencia al estrés del aro.
- Fractura reducida de los anillos internos de los rodamientos.
- Reducción de tiempos de inactividad y costes de mantenimiento.
- La vida útil es más del doble que la de los rodamientos convencionales que operan bajo condiciones contaminadas.
- Mayor estabilidad dimensional a altas temperaturas (hasta 200 ° C).
TL
23152
CA
g3
K
M
E4
C3
S11
Compartir