Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Esféricos de larga duración(Long-life) para Aplicaciones Vibratorias

Spherical Roller Bearing, brass cage, VS series

La serie vibratoria de larga duración de Rodamientos de Rodillos Esféricos de NSK está diseñada específicamente para soportar los duros ambientes de trabajo y las frecuentes vibraciones de las industrias de minería, canteras y construcción.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga
  • Desalineación
  • Vibración

Industrias

  • Manejo de Materiales
  • Petróleo y Gas
  • Papeleras
  • Industria de la Minería
  • Servicios

Características del producto

  • Jaula de latón de una sola pieza mecanizada con precisión y bolsillos de rodillos contorneados
  • Mejora de la rugosidad de la superfície de los rodillos y los anillos interior y exterior
  • Rodillos tratados térmicamente para evitar grietas por vibraciones y cargas de choque
  • Capacidad de alineación automática con anillo guía flotante
  • Control geométrico de las dimensiones del rodillo
  • Juego Radial interno fijado en 2/3 rodamientos estándar ISO
  • Dimensiones exteriores fijadas en 1/2 de rodamientos estándar ISO
  • Diámetro interno entre 40 mm y 200 mm.

Beneficios

  • Doble de la vida útil de los Rodamientos convencionales
  • Reducción de costes de mantenimiento
  • Alta capacidad de carga dinámica y estática - aumentada en un 25%
  • Vibración amortiguada y altamente resistente a cargas pesadas y de choque
  • Rendimiento de alta velocidad y baja temperatura de funcionamiento
  • Mejor guía del rodillo y buen funcionamiento
  • Reducción del daño de los Rodamientos por deslizamiento, fatiga superficial y descamación
223 20 CAM E4 -VS3(4)
Mostrar Descripción
Descripción
223 Número básico del rodamiento
20 Código del Diámetro Interior
CAM Jaula
E4 Ranura y Agujeros de Engrase en el Anillo Exterior
-VS3(4) Aplicaciones Vibratorias +Tolerancia Dimensional Especial + Juego Radial Interno)