Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Esféricos SWR

Spherical Roller Bearing, pressed steel cage, SWR

Los Rodamientos de Rodillos Esféricos SWR de NSK ofrecen soluciones a los desafíos que enfrentan los rodillos de guía de colada continua mediante la tecnología de tratamiento térmico patentado que mejora la vida útil y la fiabilidad de los rodamientos.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Baja Fricción

Industrias

  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Aumento de la resistencia del material del anillo exterior
  • Capacidad de uso con o sin sellos

Beneficios

  • Mayor resistencia al desgaste - tres veces en comparación con el acero para rodamientos  AISI 52100
  • Minimización de la fricción del anillo exterior para prolongar la vida de desprendimiento
  • Cinco veces mejoran la vida de descasarillado comparado con el acero de rodamiento AISI 52100
  • Mejora de la resistencia de material - cinco veces en comparación con el acero para rodamientos  AISI 52100
  • Los rodamientos SWR puede reemplazar los rodamientos SRB estándar sin modificar las cajas de ejes