Rodamientos de Triple Anillo

Los rodamientos de triple anillo se utilizan casi exclusivamente en máquinas de fabricación de papel especialmente para el soporte de rollos de prensa de corona variable en el lado de accionamiento. NSK produce dos tipos diferentes de combinaciones de rodamientos interior / exterior.
Descripción de la Condición
- Desalineación
Industrias
- Papeleras
Características del producto
- Diseño de Alta Capacidad de Carga
- Larga Vida Útil (utiliza acero fundido y carburizado)
- Alta precisión dimensional y de rotación
- Diseño óptimo del anillo interior para la lubricación
- Orificio de lubricación y ranura en anillo interior y exterior
- Disponible en - 2SL combinación rodamiento de rodillos esférico / esférico o 2PSL combinación rodamiento de rodillos cilíndrico / esférico
Beneficios
- Distribución optimizada de la carga de rodamientos con el método de elementos finitos (FEM).
2SL
180-2
UPA
Compartir