Mood 3 Products

Rodamientos Ultra-Grandes para procesos BOS y Convertidores LD

Spherical Roller Bearing, Ultra-Large, Split, Cut

Los rodamientos típicos para procesos BOS y Convertidores LD no pueden ser reemplazados sin la compleja remoción de engranaje principal. Por lo tanto, grandes pérdidas de producción pueden ocurrir si hay una repentina necesidad de reemplazo debido a fallas de rodamientos. La estructura de diseño de NSK con rodamientos partidos garantiza que cualquier sustitución de rodamientos consume mucho tiempo (la carga de trabajo se reduce aproximadamente un 35% con respecto a los rodamientos estándar) y facilita una reducción en los costes de mantenimiento totales.

Descripción de la Condición

  • Alta Carga
  • Alta Velocidad
  • Alta Temperatura

Industrias

  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Rodamientos de Rodillos Esféricos Ultra-Grandes: anillo exterior, anillo interior, rodillo, jaula y anillo de fijación
  • Superfície de deslizamiento del sello integrada mediante un anillo de fijación.

Beneficios

  • Capacidad para reemplazar los rodamientos sin quitar el engranaje principal.
  • Reducción del tiempo de mantenimiento - un 35% en comparación con los rodamientos estándar con diámetro de 1200mm y 1400mm.
  • Reducción de costes de mantenimiento.
  • Reducción de tiempos de inactividad y pérdidas de producción.
950 SLPT 14 51
Mostrar Descripción
Descripción
950 Diámetro del rodamiento
SLPT Tipo de rodamiento
14 Diámetro del anillo exterior (x100)
51 N° Plano