Rodamientos de Rodillos Cónicos

Vista previa

Tapered Roller Bearings, thin section pressed-steel cage

Los rodamientos de rodillos cónicos están diseñados de forma que los ápices cónicos imaginarios formados por las pistas de rodadura de los anillos interior y exterior y los rodillos convergen todos en un punto del eje del rodamiento. Los rodillos cónicos trapezoidales utilizados como elementos rodantes están guiados por una gran nervadura en el anillo interior.

Los TRB pueden soportar cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Cuando se aplica una carga, la componente axial generada en el interior del rodamiento suele requerir el uso de dos rodamientos opuestos (similares a los rodamientos de bolas de contacto angular) o rodamientos de dos hileras. Los espaciadores se utilizan para ajustar los anillos interior y exterior en la dirección axial para conseguir el juego interno adecuado. Al ser separables, los conjuntos de anillos interiores (conos) y anillos exteriores (copas) pueden montarse independientemente.

La serie HR aumenta tanto el tamaño como el número de rodillos para una capacidad de carga aún mayor.

Los rodamientos de rodillos cónicos se dividen, en función de su ángulo de contacto, en tipos de ángulo normal, medio y pronunciado. Además de los tipos de dos hileras, también hay disponibles rodamientos de rodillos cónicos de cuatro hileras. Generalmente se utilizan jaulas prensadas, aunque los rodamientos grandes pueden utilizar jaulas de tipo pasador.


Productos


Catálogos