Rodamientos de Rodillos para Multiplicadoras de Gran Tamaño

Los Rodamientos de rodillos cilíndricos y cónicos de larga duración de gran tamaño para cajas de engranajes en maquinaria industrial grande están diseñados para aplicaciones que se encuentran en generadores eólicos y maquinaria para minería.
Su material especial y la tecnología personalizada de tratamiento térmico disminuyen los daños tempranos causados por la descamación de la estructura blanca (White Structural Flaking, WSF). Bajo tales condiciones, la vida de los rodamientos se puede mejorar 7 veces en comparación con los rodamientos convencionales.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Generación de Energía
- Transmisión Industrial
- Industria de la Minería
Características del producto
- Material especial: composición química optimizada.
- Proceso de tratamiento térmico personalizado.
- Disponible en Rodamientos de Rodillos Cónicos y en Rodamientos de Rodillos Cilíndricos.
- Revestimiento de óxido negro (Black Oxide) disponible bajo petición.
- Intercambiable con productos estándar.
Beneficios
- Alta resistencia a la descamación de la estructura blanca “White Structural Flaking” (WSF).
- Aumento de la vida de fatiga en comparación con los rodamientos estándar.
- El aumento del nivel de estrés residual conduce a una mayor resistencia del material.
- Alta tenacidad a la fractura.
- Alta estabilidad dimensional.
Compartir