Rodamiento de Rodillos Cónicos con Anillo Autoalineante

Los Rodamientos de Rodillos Cónicos con Anillos Autoalineables de NSK son rodamientos altamente funcionales y especializados para la posición de localización de máquinas de colada continua en hierro y acero.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Desalineación
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- La alineación de los anillos
- Capacidad para carga de alto empuje
- Libre de problemas de desgaste asociados con rodamientos de rodillos esféricos
Beneficios
- Sin deslizamiento diferencial (verdadero movimiento de balanceo) que impide el desgaste prematuro
- Incorpora la capacidad de alineación
- El anillo de alineación tolera un alto desalineamiento y deflexión del eje del rodillo, minimizando así los efectos de la carga del borde
- Capacidad de carga de alto empuje
- Rodamiento altamente funcional y especializado para la posición de posicionamiento de los rodillos de guía
Compartir