Rodamientos de Rodillos Cónicos

Los rodamientos de rodillos cónicos de NSK pueden mejorar drásticamente la vida útil de la máquina, a traves de un aumento significativo en la capacidad de carga dinámica en comparación con los rodamientos rígidos estándar de bolas. Las tecnologías avanzadas de los materiales y el análisis hacen posible producir estos rodamientos métricos e imperiales en una variedad de materiales súper resistente.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Lubricación
Industrias
- Papeleras
- Generación de Energía
- Transmisión Industrial
- Industria de la Minería
Características del producto
- Dimensiones métrico e imperiales
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta capacidad de carga (HR) patentados por NSK
- Jaula optimizada para rodamientos de rodillos cónicos grandes instalados en soportes planetarios
- Jaula de acero
- Jaula de plástico segmentada para diámetros interiores de más de 1000mm
- Diámetros exteriores hasta 2500 mm
Beneficios
- Cargas radiales y axiales altas en una dirección
- Cargas axiales en ambas direcciones cuando están dispuestas en pares
- Velocidades de funcionamiento medias
- Pequeño rango de holgura cuando los pares de rodamientos se ajustan durante el montaje
- Velocidades máximas permitidas con rugosidad superficial mejorada
HR
302
10
J
Compartir