Mood 3 Products

Rodamientos Sellados de Cuatro Hileras de Rodillos Cónicos de Extra Capacidad de Carga

Los Rodamientos NSK Sellados de Cuatro Hileras de Rodillos Cónicos de Extra Capacidad de Carga (Sealed - Clean™) ofrecen una mayor capacidad de carga con un mayor rendimiento de sellado mientras utilizan el material Super-TF y WTF ™.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Alta Carga
  • Lubricación

Industrias

  • Acero y No-ferrosas

Características del producto

  • Material de acero Super-TF o WTF ™.
  • La nueva geometría interna del rodamiento ofrece un mayor diámetro de la jaula, mayor número de rodillos y rodillos más grandes.
  • Sellos: Nuevo tipo de sello lateral, nuevo sello de perforación.

    Diseño más compacto del sello principal y del soporte del sello.

  • Ranura helicoidal especial.

Beneficios

  • Mayor capacidad de carga gracias a la nueva geometría interna del rodamiento y a un sello especial.
  • El sello de orificio previene la acumulación de presión negativa que puede causar el ingreso de agua a través de los sellos principales.
  • El acero Súper-TF ofrece una vida útil significativamente más larga bajo condiciones de operación muy contaminadas.
  • El acero WTF ™ proporciona una vida útil significativamente más larga bajo el agua y la contaminación metálica.
  • Ranura helicoidal para evitar el deslizamiento en el eje del cuello del rodillo.
  • La solución sellada limpia (Sealed-Clean) reduce significativamente el consumo de grasa.