Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Cónicos de Caja de Grasa para el Sector Ferroviario - Sealed-Clean End Cap

TRB

Los Rodamientos de caja de grasa directamente ya menudo operan en ambientes hostiles donde las vibraciones entre el carril y la rueda se transmiten directamente al rodamiento. Los rodamientos RCT de NSK están altamente integrados con los componentes circundantes e incorporan mecanismos de sellado avanzados, ofreciendo un excelente rendimiento, durabilidad y facilidad de manejo.

Descripción de la Condición

  • Entorno compacto
  • Entorno Ecológico

Industrias

  • Ferroviaria

Características del producto

  • Tapa desmontable conveniente para la inspección del eje.
  • Fácil desmontaje.
  • Fácil de manejar.
  • Tratamiento antioxidante en la superficie del anillo exterior.
  • Reducción del tamaño de la aplicación.

Beneficios

  • Ciclos de mantenimiento más largos-4 años-igual que la vida de la rueda.
  • Sellos de larga duración.
  • Grasa de larga duración.
  • Peso ligero.
  • Alta velocidad.
  • Acabado superficial de los caminos de rodadura de los anillos.
  • Variaciones del sello disponibles.
  • Diferentes variaciones dimensionales.