Rodamiento de Cuello de Cilindro con Material WTF

Los Rodamientos WTF (Water-Tough) de NSK fueron desarrollados utilizando tecnologías avanzadas, incluyendo la tecnología de materiales limpios ultra-altos y la tecnología propietaria de tratamiento térmico de NSK.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Material de acero de alta tecnología.
- Tecnología especial de NSK de tratamiento térmico.
- Tecnología óptima de diseño de componentes químicos.
- Disponible para rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos y cuatro hileras de rodillos cónicos.
Beneficios
- Vida útil 3 veces más larga que el rodamiento convencional.
- Relativamente libre de inclusiones no metálicas en la superficie de la pista de rodadura al permitir la generación de grietas.
- Se han fortalecido los límites de los granos para ayudar a prevenir la propagación de grietas.
- Prevenir la propagación de grietas por fatiga por corrosión debido a la infiltración de agua.
Compartir