Rodamientos de Empuje o Axiales
Vista previa

Disponibles con rodillos cilíndricos, cónicos y esféricos, los rodamientos axiales de rodillos sólo soportan cargas axiales. Los rodamientos de rodillos axiales de NSK son adecuados para cargas pesadas y ofrecen una elevada rigidez axial. Las jaulas de latón mecanizado se utilizan de serie.
Los rodamientos axiales de rodillos cónicos son de dos tipos: el tipo TT, que tiene una pestaña en la arandela del alojamiento (anillo exterior), y el tipo TTF, que no la tiene. El tipo TT es adecuado cuando puede fijarse de forma segura en la dirección radial, mientras que el tipo TTF tolera la ligera desalineación que se produce entre el eje y la carcasa durante el funcionamiento.
Los rodamientos axiales de rodillos a rótula contienen rodillos convexos que los hacen autoalineables e insensibles a los errores de montaje y a la flexión del eje. El tipo E ofrece un diseño de gran capacidad de carga con una jaula de acero prensado.
Compartir