Mood 3 Products

Rodamientos de Rodillos Cilíndricos de empuje

Cylindrical Thrust Roller Bearings

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje pueden absorber cargas axiales en una dirección para aplicaciones de alta carga y proporciona una alta rigidez axial. Las jaulas están frecuentemente realizadas en bronce.

Descripción de la Condición

  • Entorno compacto
  • Alta Precisión
  • Alta Carga
  • Invertir la Rotación

Industrias

  • Automatización
  • Manejo de Materiales
  • Embalaje
  • Goma y Plástico
  • Acero y No-ferrosas
  • Servicios

Características del producto

  • Diseño de alta carga /alta rigidez
  • Pese a que no están concebidos para aplicaciones de alta velocidad por la velocidad de deslizamiento de los rodillos respecto a los anillos, disponen de un diseño compacto de la jaula que generalmente es guiada por los rodillos para un mejor guiado
  • Ejecución en varias hileras, disponibles en disposición en tándem, para cargas axiales excepcionalmente elevadas

Beneficios

  • Ideales para baja velocidad
  • Disponibles en disposición en tándem de varias hileras
190 TMP 12
Mostrar Descripción
Descripción
190 Diámetro Interior Nominal
TMP Código de Tipo de Rodamiento
12 Serie