Rodamientos Aqua

Los Rodamientos Aqua de NSK cuentan con una fluororesina especial para anillos exteriores / interiores con bolas y jaulas equipadas para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de carga ligera en ambientes de agua, álcali y ácidos fuertes.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Medio Ambiente Corrosivo
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
- Semiconductores
Características del producto
- Material especial para anillos exteriores / interiores, bolas y jaulas.
Beneficios
- La fluororesina auto-lubricante especial hace que las grasas y el aceite sean innecesarios.
- Funcional para aplicaciones en ácidos fuertes o álcalis, agua ozonizada, diversos tipos de vapor y gases de halógeno.
- Altamente resistente a la corrosión; Equivalente a los rodamientos cerámicos.
- El material de flúor reforzado con fibra da a los anillos de rodamiento interior y exterior mayor resistencia y rigidez.
- Larga vida; Excelente durabilidad en disolventes ácidos.
- Ofrece más de 1000 veces de resistencia que el acero inoxidable SUS440C.
- Más de 5 veces la resistencia que la de los rodamientos convencionales de polietileno (PE).
- · Disponible en nuestra gama de rodamientos de bolas de ranura profunda.
6001
L
P
T3
Compartir