Ball Bearings - Ceramic-Coated

Los rodamientos de bolas recubiertos de cerámica de NSK con alta resistencia de aislamiento son óptimos para aplicaciones que son susceptibles a la corrosión eléctrica. Los rodamientos de bolas recubiertos de cerámica son pulverizados con plasma para asegurar una unión adecuada al acero del rodamiento. El recubrimiento está sellado con una resina acrílica especial que ayuda a prevenir el deterioro significativo de la resistencia eléctrica.
Descripción de la Condición
- Medio Ambiente Corrosivo
Industrias
- Motores Eléctricos
- Generación de Energía
- Transmisión Industrial
- Industria de turbinas eólicas
Características del producto
- Anillo de rodamiento recubierto de cerámica.
- Espesor optimizado del recubrimiento cerámico.
- Alta durabilidad del revestimiento debido al proceso específico de pulverización por plasma.
- Capa de resina acrílica para sellar el recubrimiento y optimizar la capacidad de aislamiento.
Beneficios
- Alta resistencia de aislamiento.
- Alta eficiencia de costes debido a la mayor vida útil del rodamiento.
- Rentable en comparación con los cojinetes híbridos.
- No se requiere preparación especial del orificio de la carcasa.
6218
HD2
C3
C3
Compartir