Rodamientos Híbridos con Bola Cerámica

Los rodamientos híbridos que utilizan bolas de cerámica fueron diseñados para aplicaciones en las que es necesario un aislamiento eléctrico de alto grado y/o de alta velocidad. El diseño robusto junto con una combinación de anillos de acero y bolas de cerámica hace que los rodamientos sean útiles para muchas aplicaciones diferentes. La vida se prolonga debido a la eliminación de la corrosión eléctrica. En operaciones de alta velocidad se evitan las convulsiones.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
Industrias
- Máquina Herramienta
- Generación de Energía
Características del producto
- Bolas de cerámica.
- Jaula de latón mecanizado.
- Diámetro interior de hasta 180mm.
- Dimensiones estándar ISO.
- Capacidad de carga igual al rodamiento de acero estándar.
Beneficios
- Aislamiento eléctrico total.
- Reducción de fricción.
- Menor fuerza centrífuga del conjunto de rodillos.
- Vida extendida de los rodamientos.
6324
SN24
MR
C3
Compartir