Mood 3 Products

Rodamientos Híbridos SPACEA

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Hybrid, 3Comp

Los rodamientos híbridos de NSK proporcionan cinco veces más vida útil que el acero inoxidable en etornos inmersos en agua. El aumento de la vida contribuye a reducir los costos de mantenimiento, tiempo de inactividad y reemplazo.

Descripción de la Condición

  • Ambientes Arduos
  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Alta Temperatura
  • Lubricación

Industrias

  • Alimentación y Embotellado

Características del producto

  • Escudos de acero inoxidable austenítico
  • Jaula de fluororesina 
  • Anillo interior/exterior de acero inoxidable martensítico
  • Bolas cerámicas de nitruro de silicio
  • Lubricante sólido de flúor

Beneficios

  • Sin grasa, lubricante sólido de Flúor
  • Aplicable desde la atmósfera normal hasta 10 - 6 Pa
  • Temperatura de funcionamiento hasta 200°C
  • Vida útil más de cinco veces más larga que el acero inoxidable en etornos inmersos en agua
62 06 L ZZ CG YT3
Mostrar Descripción
Descripción
62 Tipo de Rodamiento
06 Diámetro del Anillo Interior
L Serie SPACEA
ZZ Blindaje a ambos lados
CG Juego Radial Interno
YT3 Jaula Fluororesina