Mood 3 Products

Rodamientos de Aceite Moldeado (Molded-Oil)

Molded-Oil, Spacea, Comp

Los rodamientos de aceite moldead (Molded-Oil) se lubrican con el material impregnado de aceite original de NSK y son adecuados para entornos corrosivos y contaminados con polvo.

Descripción de la Condición

  • Contaminación
  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Lubricación

Industrias

  • Agrícola
  • Química y Farmacéutica
  • Alimentación y Embotellado
  • Manejo de Materiales
  • Petróleo y Gas
  • Embalaje
  • Papeleras
  • Industria de la Minería
  • Acero y No-ferrosas
  • Servicios

Características del producto

  • Libre de mantenimiento.
  • Acero inoxidable para ambientes corrosivos
  • Aceite Moldeado (Molded-Oil).

Beneficios

  • El aceite moldeado (Molded-Oil) proporciona suministro continuo de aceite de lubricación.
  • Ambiente limpio con grasa y sin relleno de aceite.
  • Vida útil más del doble de la lubricación con grasa, en ambientes contaminados con agua o polvo.
  • Tipo de sello de contacto disponible en inventario estándar para rodamientos de bolas.
  • Obtiene un rendimiento exento de mantenimiento que proporciona un suministro continuo de lubricante.
  • Disponible para aplicaciones de alta velocidad.
  • Disponible en rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos esféricos y rodamientos de rodillos cónicos.

  •  

6001 L11 -H20 ZZ (DDU)
Mostrar Descripción
Descripción
6001 Número Básico
L11 Molded-Oil
-H20 Material
ZZ (DDU) Blindaje