Mood 3 Products

Níquel - Revestimiento de Níquel

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Nickel Alloy, 2Comp

Los rodamientos con recubrimiento resistentes a la corrosión (revestimiento de níquel) están revestidos tanto en el anillo exterior como en el interior para mejorar la resistencia a la corrosión y la durabilidad. Conveniente para los ambientes corrosivos, la atmósfera normal o la alta temperatura. Debido a su durabilidad, la vida útil se prolonga contribuyendo a reducir el mantenimiento, los tiempos de inactividad y los costes de sustitución.

 

Descripción de la Condición

  • Ambientes Arduos
  • Contaminación
  • Medio Ambiente Corrosivo
  • Alta Temperatura
  • Lubricación

Industrias

  • Química y Farmacéutica
  • Alimentación y Embotellado
  • Manejo de Materiales
  • Impresión
  • Semiconductores

Características del producto

  • Anillos exteriores / interiores: Acero inoxidable martensita y recubrimiento de níquel.
  • Bolas: Cerámica de nitruro de silicio.
  • Jaula: Fluororesina.
  • Lubricante: Lubricante sólido de flúor.
  • Escudos: Austenita de acero inoxidable.

Beneficios

  • Mayor resistencia a la corrosión.
  • Vida más larga que los rodamientos de acero inoxidable o híbridos.
  • Resistencia a líquidos de esterilización tales como peróxido de hidrógeno y oxonia.
  • Lubricante sólido de flúor.
  • Aplicable desde la atmósfera normal hasta 10-6 Pa.
  • Temperatura hasta 200°C.
62 04 L ZZ CG YNI T3
Mostrar Descripción
Descripción
62 Tipo de Rodamiento
04 Diámetro del Anillo Interior
L Rango de Producto Spacea
ZZ Blindaje a ambos lados
CG Juego radial interno
YNI Revestimiento de Níquel
T3 Jaula de Fluororesina