Rodamiento de Barrera SUS

La serie de rodamientos de Barrera SUS de NSK forman parte de la gama de rodamientos anti-corrosión SPACEA ™. Con una capa de óxido fuerte en la superficie del rodamiento de acero inoxidable de la martensita junto con el tratamiento superficial especial, la resistencia a la corrosión se mejora grandemente. Diseñado específicamente para equipos de procesamiento y producción donde se requieren ciclos limpios, vacíos, corrosivos, de esterilización y desinfección, agua, humedad y otros entornos operativos exigentes (es decir, transportadores en la industria pesquera expuestos a daños causados por la sal).
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
Características del producto
- Capa de óxido y tratamiento superficial especial.
- Acero inoxidable Marsenite (acero inoxidable ES1).
Beneficios
- 10 veces mayor resistencia a la corrosión sobre productos convencionales en agua salada o entornos de solución de hipoclorito de sodio.
- Fatiga y capacidad de carga equivalente a los rodamientos convencionales de acero inoxidable.
- Los intervalos de mantenimiento de los equipos aumenta.
- Mayor eficiencia en la producción.
- Uso reducido de materiales y energía.
Compartir