Rodamientos de alta temperatura
Overview

High temperature bearings use specialized lubricants to stand up to intense heat.
Grease-packed bearings are pre-filled with fluorine grease for high temperatures, while YS and SJ bearings use molybdenum disulfide (MoS2) solid lubricant to withstand temperatures up to 350°C and 400°C respectively.
Products
Catalogs
Busque en nuestra lista completa de catálogos para obtener más detalles.
Buscar Contacto
Buscar por
Buscar por palabras clave o seleccionar de la lista de filtros
Compartir