Mood 3 Products

Grasas LGU y LG2

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, LG2-LGU Grease, 4Comp

Las grasas NSK LGU y LG2 logran emisiones de partícula más bajas y mayor vida útil sobre las grasas de flúor convencionales.

Descripción de la Condición

  • Ambientes Arduos
  • Alta Velocidad

Industrias

  • Química y Farmacéutica
  • Alimentación y Embotellado
  • Semiconductores

Características del producto

  • Grasa Especial

Beneficios

  • En comparación con la grasa flúor, rodamientos lubricados con grasa LGU / LG2 logran emisiones de partículas inferiores, vida más larga, mayor resistencia a la corrosión y niveles más bajos de torque
  • El aceite de base de hidrocarburo ayuda a alcanzar un nivel de durabilidad - más de 5 veces el de la grasa de flúor convencional
  • Una composición óptima y un proceso de fabricación controlado garantizan unas emisiones de partículas bajas, 1/100 de los productos de grasa de hidrocarburos convencionales y considerablemente inferiores a la grasa de flúor
  • La grasa LGU está libre de elementos metálicos
  • Temperatura de funcionamiento:

    - LGU: -30ºC a 120ºC

    - LG2: -20ºC a 70ºC

  • Disponible en rodamientos rígidos de bolas estándar.
6000 L ZZ -H LG2
Mostrar Descripción
Descripción
6000 Número Básico
L Serie SPACEA
ZZ Blindaje a ambos lados
-H Acero Inoxidable
LG2 Grasa